Generatorleistungsschalter HECS für 80–130 kA
Weltweit die höchste installierte Basis
Das breite Spektrum an Nennleistungen mit Kurzschlussströmen von 80 bis 130 kA und Bemessungsströmen von bis zu 23.000 A macht den HECS zum weltweit meistgenutzten GCB für Generatoren bis zu 800 MW. Die gesamte HECS-Reihe ist natürlich gekühlt und ihre Zuverlässigkeit hat sich seit 2003 in über 2.000 Installationen weltweit bewährt.
Er hat die niedrigsten Lebenszykluskosten mit bis zu 20.000 CO-Leerlaufeinsätzen oder 20 Jahren zwischen den Hauptrevisionen.
Mit kleineren und standardisierten Abmessungen ist der HECS einfach zu installieren und eignet sich hervorragend für Austausch und Nachrüstung.
Das 3-Phasen-System umfasst Leistungsschalter, Trennschalter, Kondensatoren und Schaltschrank und bietet eine große Auswahl an zusätzlichen Komponenten wie Erdungs- und Anlaufschalter, Strom- und Spannungswandler und Überspannungsableiter. Es wird vollständig montiert geliefert, um die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort zu minimieren.
Anwendungen
- Alle Arten von Kraftwerken bis zu 800 MW
Warum Hitachi Energy?
- Vollständig natürliche Kühlung
- Hohe mechanische Beständigkeit zur Minimierung der Lebenszykluskosten
- Hohe Zuverlässigkeit, unterstützt durch eine lange und weltweite Referenzliste
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
| Systemtyp | HECS-80 | HECS-100 | HECS-130 |
|---|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 23 | 25.3 | 25.3 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 80 | 100 | 130 |
| HECS mit 50 Hz | |||
| Nennstrom [A] S: | bis zu 8.500 | ||
| Nennstrom [A] M: | bis zu 10.500 | bis zu 10.500 | |
| Nennstrom [A] L: | bis zu 13.000 | bis zu 13.000 | |
| Nennstrom [A] Lplus: | bis zu 14.500 | bis zu 14.500 | |
| Nennstrom [A] XLp: | bis zu 18.000 | bis zu 18.000 | |
| Nennstrom [A] XXLp: | bis zu 23.000 | ||
| HECS mit 60 Hz | |||
| Nennstrom [A] S: | bis zu 8.000 | ||
| Nennstrom [A] M: | bis zu 10.000 | bis zu 10.000 | |
| Nennstrom [A] L: | bis zu 12.000 | bis zu 12.000 | |
| Nennstrom [A] Lplus: | bis zu 13.700 | bis zu 13.700 | |
| Nennstrom [A] XLp: | bis zu 17.100 | bis zu 17.100 | |
| Nennstrom [A] XXLp: | bis zu 21.700 |