Generatorleistungsschalter HVR-63 bis zu 63 kA
Die neueste Generation von Generatorleistungsschaltern (GCB)
Mit dem neuen HVR-63 GCB ist Hitachi Energy weiterhin führend in der Entwicklung der fortschrittlichsten GCBs.
Der HVR-63 ist die neueste Generation des Hitachi Energy GLS und eignet sich am besten für Nachrüstungen oder den Austausch in Kraftwerken mit einer Einheitsleistung von bis zu 180 MW. Dank der offenen Bauweise und des geringen Platzbedarfs eignet er sich ideal für offene bzw. Schrankinstallationen und für Kurzschlussleistungen von bis zu 63 kA.
Die innovative eingebaute direkte Kontakterosionsanzeige bietet eine klare Darstellung der verbleibenden Länge des Lichtbogenkontakts für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere für Kraftwerke mit häufigen Schaltvorgängen wie z. B. Wasserkraftwerke.
Der HVR GCB ist als HVR-63XS mit einem Bemessungsdauerstrom von bis zu 6.300 A oder als HVR-63S mit Bemessungsdauerströmen von bis zu 8.000 A verfügbar. Beide Varianten bieten einen flexiblen Sammelschienenanschluss.
Anwendungen
- Austausch und Nachrüstung für Kraftwerke bis zu 180 MW
- Offene oder Schrankinstallationen
- Kraftwerke mit geringstem Platzbedarf
Warum Hitachi Energy?
- Kleinste Stellfläche
- Mechanische Ablationsmessung
- Der einzige GCB mit integrierter Direktkontakt-Erosionsanzeige für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
| Typ | HVR-63XS | HVR-63S |
|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 24 | 24 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 60 | 60 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 125 | 125 |
| Nennstrom [A] | bis zu 6.300 | bis zu 8.000 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 63 | 63 |