Generatorleistungsschalter VD4G bis 63 kA
Kostenoptimierte Lösungen für Generatoren bis zu 90 MW
Der VD4G ist ein Generatorleistungsschalter (GCB) mit Vakuumschalttechnik für Kurzschlussströme bis zu 63 kA, 15 kV und Bemessungsströme bis zu 3.150 A mit natürlicher Kühlung (4.000 A mit Zwangskühlung), geeignet für Generatoren bis 90 MW.
Basierend auf der bewährten und äußerst zuverlässigen VD4-Plattform mit über einer Million Installationen seit 1986 wurde der VD4G getestet, um die strengsten IEEE- und IEC-Anforderungen für Generatoranwendungen gemäß IEEE C37.013 und der neuen Überarbeitung IEC/IEEE 62271-37-013 zu erfüllen, die weltweit einzigen Standards für GCB.
Der VD4G ist in der Lage, Ströme mit verzögertem Nulldurchgang zu unterbrechen, die bei Fehlern, die vom Generator eingespeist werden, oder bei Fehlern während der Synchronisierung mit dem Hochspannungsnetz auftreten können. Dank seiner Unterbrechungstechnologie hält er schweren Einschwingspannungen (TRV) stand, um kritische Geräte zu schützen. Es zeichnet sich durch eine hohe Anzahl von Schaltvorgängen aus und ist wartungsfrei. Dank seiner kompakten Abmessungen eignet sich der VD4G für den Einbau in Standard-Mittelspannungs-Schaltanlagen und bietet so eine kostenoptimierte Lösung.
Anwendungen
- Generatorleistungsschalter für Kraftwerke bis zu 90 MW
- Erzeugung erneuerbarer Energien
- Netzwerke mit Notstromgeneratoren
- Prozessindustrie mit eigener Stromerzeugung
Warum Hitachi Energy?
- Der einzige Hersteller, der Generatorleistungsschalter für Kraftwerke bis zu 2.000 MW bereitstellt
- Vollständig getestet gemäß IEC/IEEE 62271-37-013, der weltweiten GCB-Norm
- Langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Leistungsschaltern für Industrie- und Stromerzeugungsanwendungen
- Umfassende Unterstützung von Hitachi Energy bei der Eignungsanalyse und der richtigen Auswahl des GCB
- Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung
Kurzinformationen zur Leistung
| Typ | VD4G-50 | VD4G-63 |
|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 15 | 15 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | bis zu 38 | bis zu 38 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | bis zu 95 | bis zu 95 |
| Nennstrom [A] | 3.150/4.000(*) | 3.150/4.000(*) |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 50 | 63 |
(*) auf Anfrage