Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Kopplungskondensator CCB (72–800 kV)

Ein erstklassiger Koppelkondensator mit hervorragenden Eigenschaften für PLC-Anwendungen

Die Koppelkondensatoren CCB sind für Trägerfrequenzanlagen, Filterung und andere allgemeine Kondensatoranwendungen mit Verbindung zwischen Phase und Erde in Hochspannungsnetzen mit isoliertem oder geerdetem Nullleiter bestimmt.
Der CCB ist für die unterschiedlichsten Bedingungen ausgelegt, vom Polar- bis zum Wüstenklima. Das Mischdielektrikum im Kondensatorelement wird nur geringfügig belastet und hat sich als unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen erwiesen.
Im Hinblick auf die SPS-Anwendung eignet sich der CCB für den Einsatz im gesamten Frequenzbereich der Übertragung mit Trägerfrequenzanlagen von 30 kHz bis 500 kHz.
 

Anwendungen

  • Übertragung mit Trägerfrequenzanlage 
  • Filterung und andere allgemeine Kondensatoranwendungen 

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy bietet einen erstklassigen Koppelkondensator mit hervorragenden Eigenschaften für SPS-Anwendungen sowie für Filter- und andere allgemeine Kondensatoranwendungen. 
  • Die Konstruktion entspricht den Anforderungen der Norm IEC 60358-1 und allen nationalen Normen, die auf dieser Norm basieren. Sonderausführungen nach anderen Normen und Kundenspezifikationen sind ebenfalls möglich. Aufgrund des Designs der Kondensatoreinheiten kombinieren die Koppelkondensatorelemente sowohl eine geringe Spannungsbelastung als auch eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturschwankungen. 
  • Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um die optimalen Lösungen zu finden.
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

CCB
Installation   Außenbereich
Design   Säulentyp
Isolierung   Aluminiumfolie/Papier/Polypropylen-Folie, synthetisches Öl
Höchste Spannung für Ausrüstung kV 72–800
Spannungsfaktor (Vf)   Bis zu 1,9/8 Std.
Isolatoren   Porzellan/Silikonkautschuk
Kriechweg mm/kV > 25 
Länger auf Anfrage
Umgebungstemperatur
ºC -40 bis +40 
Sonstige auf Anfrage
Design-Höhe 
m Maximal 1000 
Sonstige auf Anfrage 

Verwandtes Angebot

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen