Stromwandler SCOF (15 - 38 kV)
Kompakter, ölgefüllter, gewickelter Stromwandler für den Außenbereich, Verteilerklasse
SCOF ölgefüllte Stromtransformatoren für den Außenbereich sind kompakte Wunddesigns. Diese Stromtransformatoren sind nach Kundenspezifikationen kundenspezifisch aufgebaut. SCOF-Stromtransformatoren können viele Anwendungen für die Messung und den Schutz mit bis zu zwei (2) unabhängigen Kernen von 15 kV bis 38 kV erfüllen. Dieser Stromwandler ist standardmäßig mit Porzellanisolatoren, ANSI 70, aus grauem Porzellan erhältlich. Die hermetische Versiegelung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen über dem Öl im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beaufschlagter Luft zu verhindern.
Der SCOF ist bekannt für seine zuverlässige Leistung im Service mit einer niedrigen Ausfallrate vor Ort, die unter dem Branchendurchschnitt liegt.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Steuern
- Indikation
- Relais-Schutz
Warum Hitachi Energy?
Für die Umsatzmessung und den Schutz in Mittelspannungsnetzen ist dieser konservative, ölpapierisolierte Stromwandler äußerst zuverlässig für diese Niederspannungsanwendung, bei der Benutzer Probleme mit Trockeneinheiten hatten. Angesichts der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hitachi Energy bietet unseren Benutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragender Anwendungstechnik-Support, um die optimale Lösung für den Erfolg Ihrer Projekte zu gewährleisten
- Konzipiert für unterschiedliche Umgebungsbedingungen – von der Polarregion bis zur Wüste
- Fähigkeit, Lösungen an kritische Anwendungen wie Weitbereichsmessung, Kondensatorbanküberwachung und andere anzupassen
- Die Produktion unterliegt strengen dielektrischen Anforderungen und umfasst eine hermetisch geschlossene Konstruktion mit 100%iger Teilentladungsprüfung
Kurzinformationen zur Leistung
SCOF | |
---|---|
Installation | Außenbereich |
Design | Wundtyp (Tank) |
Isolierung | Öl-Papier |
Höchste Spannung für Ausrüstung | 15 - 38 kV |
Max. Primärstrom | Bis zu 1.200 A |
Kurzschlussstrom | Bis zu 90 kA/1 Sek. |
Isolatoren | Porzellan |
Kriechweg | ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage) |
Service-Bedingung | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
*Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
Genauigkeit | Erfüllt alle IEEE-Mess- und Schutzklassen (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 und C800) IEC auch auf Anfrage erhältlich |