Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Schweißdioden sind für Mittel- und Hochfrequenzschweißgeräte konzipiert und für Hochstromgleichrichter optimiert. Die Spannung im Ein-Zustand ist sehr niedrig und der Ausgangsstrom ist hoch.

Hitachi Energy  verkauft sowohl normale als auch gehäuselose Schweißdioden. Letzteres wird bei Hochstromschweißanwendungen zum Verbinden von hochfesten Werkstoffen immer wichtiger.

Zum Herunterladen und Drucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie auf die Teilenummern.

productImage.imageAlt
Mittlere Frequenz
Teilenummer
V RRM  (V) I FAVM  (A) I FSM  (kA) Paket* (mm) Angebot
5SDD 71X0200 200 7110 55,0 60/44 Anfrage
5SDD 0120C0200 200  11000 85,0 75/57 Anfrage
5SDD 71B0200
200 7110 55,0 62/44 Anfrage
5SDD 71B0400 400 7110 55,0 62/44 Anfrage
5SDD 71X0400 400 7110 55,0 60/44 Anfrage
5SDD 0120C0400 400 11350 85,0 75/57 Anfrage
5SDD 92Z0401 400 9244  60,0 53/47 Anfrage
5SDD 0105Z0401 400 10502 70,0 56/49,5 Anfrage
5SDD 0135Z0401 400 13526 85,0 63,5/57 Anfrage