Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Einführung in SEMIS 2.0

Hitachi Energy Ltd hat die bekannte SEMIS-Thermosimulationsplattform mit deutlich erweiterten Funktionen aktualisiert.

Die Fähigkeiten von SEMIS 2.0 rationalisieren den Prozess der Produktbewertung von der Filterung über den Parametervergleich bis hin zu thermischen Verlusten und dynamischen Analysen. Der folgende Abschnitt enthält eine Einführung und Benutzerinformationen, um einen einfachen Start in die effiziente Produktbewertung zu ermöglichen. Siehe Grafik unten.

Produktauswahl

Filtern Sie Produkte nach Schlüsselparametern, um nur die relevantesten Produkte auszuwählen. Die Tabellenansicht zeigt relevante Informationen an und ermöglicht eine schnelle Vorauswahl der gewünschten Produkte für den späteren Vergleich und die Simulation. Fügen Sie die gewünschten Produkte zur bevorzugten Liste für weitere Untersuchungen mit „+“ hinzu.

iDatenblatt

Der direkte Datenabgleich erfolgt innerhalb des digitalen Datenblattes. Vorgewählte Produkte werden schnell und gleichzeitig auf Parameterebene verglichen. Grafische Analysen von Verlustvektoren oder Übertragungsfunktionen zeigen bevorzugte Lösungen für Ihre Anwendung an.  Anpassbare Betriebspunkteinstellungen machen Produkte detaillierter vergleichbar mit Temperatur-, Gate- und Kommutierungsspannungsschwankungen.

SEMIS Thermal

Die eingehende thermische Verlustanalyse zeigt optimale Lösungen auf, die auf einer anpassbaren Parametrierung mit mehr als 40 möglichen Topologien basieren. Die Ergebnisse werden numerisch und grafisch angezeigt, um optimale Bedingungen zu identifizieren. Parameter Sweeping ermöglicht die Analyse mehrerer Simulationen, um die Einstellungen weiter zu optimieren. Wählen Sie aus mehreren Steuerungsstrategien, Gate-Widerstandseinstellung, Totzeiteinstellungen und vollständig anpassbarer Kühlung, um Simulationen gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu generieren. Der umfassende Bericht zeigt Verluste und Temperaturdaten für jedes Gerät im Stromkreis an und ermöglicht die Optimierung der Steuerungseinstellungen und der Produktauswahl für eine optimale Kombination aus beiden. Die Ergebnisse mehrerer Simulationen werden grafisch verglichen, um die bevorzugten Lösungen sofort anzuzeigen.

SEMIS dynamisch

Ein vorübergehendes Schaltverhalten des Geräts wird simuliert, um Einflüsse auf Schaltverluste und -zeiten aufzudecken. Anpassbare Betriebspunkteinstellungen ermöglichen die Optimierung der Gate-Einheitssteuerung und Überschwingspannung, um die Gesamteffizienz entsprechend Ihren Anforderungen und Produktfähigkeiten zu verbessern. Die Simulation schätzt den betriebspunktspezifischen Schaltverlust und die Timing-Daten für weitere Gate-Steuerungs- und Spannungsüberschreitungsoptimierungen.

SEMIS 2.0 Simulationstool