Bidirektionale kontrollierte Thyristoren (BCT)
Thyristoren werden typischerweise als phasengesteuerte Stromventile für die AC/DC-Umwandlung und umgekehrt verwendet, die bei niedrigen Frequenzen (meistens um die AC-Netzfrequenz) betrieben werden. Im leitenden Zustand weisen Thyristoren sehr geringe Verluste auf, was sie zu attraktiven Geräten macht, um sehr hohe Ströme und Energien effizient zu steuern.
Alle Hitachi Energy Thyristoren sind Presspack-Geräte. Sie werden mit relativ hoher Kraft auf Kühlkörper gedrückt, die auch als elektrische Kontakte zu den Thyristorklemmen dienen.
Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern.
- 2800 V
- 4200 V / 5200 V
- 6500 V
Teilenummer | V RM (V) | I TAVM (A) | I TSM (kA) | Paket* (mm) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
5STB 24N2800 | 2800 | 2430 | 43 | 150/100 | Anfrage |
5STB 24Q2800 | 2800 | 2630 | 43 | 150/100 | Anfrage |