Überbrückungsthyristor
Der Bypass-Thyristor, 5STP 10L8500, ist ein neues Halbleiterbauelement, das drei Betriebsarten bietet:
- Normalbetrieb: Gerät ist dauerhaft blockiert.
- Schutzmodus: Das Gerät wird durch ein Überspannungsereignis (ITSM / I 2 t), das durch das Gate ausgelöst wird, irreversibel kurzgeschlossen.
- SCFM-Modus: Kontinuierlicher stabiler Langzeit-Kurzschlussmodus.
Eine typische Anwendung ist das Kurzschließen fehlerhafter Zellen in einer mehrstufigen Wandlertopologie (MMC). Das Thyristorgehäuse reißt nicht, wenn Ströme bis zu 363 kA oder 217 MA 2 s durchströmt werden oder diese überschreiten. Nach einem Fehler arbeitet das Gerät seit mehr als einem Jahr als stabiler Kurzschluss.
Teilenummer | VDRM (V) | VDCN (V) | ITSM (kA) | Paket (mm) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
8400 | 4000 | 290 | 120/78 |
Anfrage |
Downloads
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf