Reverse leitende Thyristoren (RCT)
Der reversleitende Thyristor (RCT) unterscheidet sich von dem normalen Hochleistungsthyristor durch eine integrierte reversale Diode. Aufgrund der Umkehrdiode ist dieser Thyristor nicht in der Lage, umgekehrt zu blockieren.
Diese Vorrichtungen sind vorteilhaft, wenn eine Rückwärts- oder Freilaufdiode verwendet werden muss. Da SCR und Diode niemals gleichzeitig leiten, erzeugen sie nicht gleichzeitig Wärme und können einfach integriert und zusammen gekühlt werden.
Umkehrleitende Thyristoren werden häufig in Frequenzwechslern und Wechselrichtern verwendet.
Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern.
| Teilenummer | V DRM (V) | I TAV (A) | I TSM (kA) | Paket* (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5STR 03T2040 | 2000 | 360 | 5.0 | 58,5/34 |
| 5STR 10T2520 | 2500 | 857 | 14.0 | 100/63 |
*Hinweis: maximaler Durchmesser / Durchmesser des Polstücks