Diese Lösungen sind für Spannungen von bis zu 420 kV und Nennleistungen von bis zu 120 MVA erhältlich.
Die Geräte können kurzfristig eingesetzt werden und eignen sich für raue Umgebungsbedingungen und Gelände, einschließlich Wüsten und Berggebiete.
Die Konfigurationen sind kundenspezifisch, von einem Leitungseinschub bis hin zu einer kompletten H-Umspannstation, und entsprechen den lokalen Netzcodes und -standards. Der Lieferumfang deckt die gesamte Baugruppe ab, die Folgendes umfassen kann:
- Leistungstransformator
- AIS-, GIS- oder Hybridschaltgeräte
- Schutz- und Kontrolleinrichtungen
- Hilfssysteme einschließlich Batterien und Batterieladegeräte, Brandmeldesysteme usw.
- Optionale Geräte wie Generatoren