Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Grid-eMotion ®Fleet

Mehr laden mit weniger

Eine skalierbare, modulare und vollständig anpassbare Lösung für das Laden großer Elektrofahrzeuge für den intelligenten öffentlichen und kommerziellen Transport.

Durch die Implementierung der AC/DC-Gleichrichtung an einem zentralen Standort bietet Hitachi Energy diese bahnbrechende Technologie an, um den Platzbedarf im Depot um bis zu 60 % zu reduzieren und den Energieverbrauch aus dem Netz durch ein integriertes digitales Ökosystem zu optimieren.

Grid-eMotion ® Fleet ist geeignet, um eine flexible Verbindung zum Versorgungsnetz zu bieten und die Einhaltung der Anforderungen an die Stromqualität sicherzustellen. Ladegeräte sind mit einer Leistung von 50 bis 600kW erhältlich, kombiniert in Schränken, um die Wartung zu erleichtern. Die Ladestationen sind so konzipiert, dass sie eine vollständige Interoperabilität mit aktuellen und zukünftigen EV-Flotten gewährleisten, die über Stecker oder Stromabnehmer in DC geladen werden.

Die Ladeinfrastruktur für große Flotten muss einen effizienten Betrieb in engen Räumen gewährleisten.


Vorteile:
 

  • Geringerer Platzbedarf und weniger Verkabelung
  • Vereinfachte Schnittstellen
  • Geringere Oberwellenverzerrung
  • Leichtere Installation auf Parkplätzen
  • Verbesserte Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit
  • Weniger Standortaktivitäten, kürzere Lieferzeiten und geringeres Risiko von Projektverzögerungen
  • Containerisiert, vollständig montiert, getestet, einsatzbereit
  • Integriert in SCADA , Energiemanagementsystem (Open Charge Point Protocol - OCPP)
  • Batterieenergiespeichersysteme oder Integration von Photovoltaik-/Solaranlagen
  • Anschluss an bestehendes DC-Netz für Kunden, die bereits Straßenbahn-, U-Bahn- oder Trolleybusnetze betreiben
Grid-eMotion™ Fleet

News

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf