Die Umweltbelastung von Hafengebieten steht auf dem Prüfstand

Hafenbehörden und Schiffseigner sind zunehmend gefordert, die Luft- und Lärmbelastung durch Schiffe in Häfen zu verringern – eine Anforderung, die sich am besten durch die Nutzung von Landstrom anstelle von bordeigenem Strom während der Liegezeit erfüllen lässt. Power-from-Shore-Lösungen schaffen eine bessere Umwelt für Passagiere, Besatzung, Hafenarbeiter und Anwohner, indem sie Treibhausgas- und Lärmemissionen sowie Vibrationen reduzieren.

Als Komplettanbieter bietet Hitachi Energy ausgereifte und integrierte Systeme und eine breite Palette von Dienstleistungen an. An Land umfasst die Lösung die gesamte Kette von der Haupteinspeisestation, die den Strom aus dem örtlichen Netz bezieht, über Systeme zur Anpassung von Spannung und Frequenz an die von den Schiffen benötigten Werte bis hin zum Liegeplatzanschluss. An Bord ist die Shore-to-Ship-Ausrüstung vollständig in das Elektro- und Automatisierungssystem des Schiffes integriert, sodass eine nahtlose Energieübertragung von der Stromerzeugung an Bord zur Landstromversorgung möglich ist. 

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy lieferte im Jahr 2000 die erste Shore-to-Ship-Stromversorgungsanlage im schwedischen Hafen von Göteborg
  • Lösungen für alle Arten und Größen von Containerterminals und Stadthäfen, einschließlich:
    • Einzel- und Mehrfrequenzanwendungen (50 Hz und 60 Hz)
    • Einzel- und Mehrfachliegeplätze
  • Breites Spektrum an Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus, einschließlich Systemstudien zur Bewertung der Auswirkungen des Landstroms für Schiffe und zur Empfehlung optimierter Lösungen für die Aufrüstung und Stärkung des lokalen Netzes und des Hafennetzes
  • Verbesserte Netzstabilität und Reduzierung der Energiekosten durch wartungsarme Frequenzumrichter, die Blindleistungskompensation und Spannungsregelung bieten
  • Bewährte, hochmoderne Ausrüstung
  • Verantwortung aus einer Hand – dank kompletter Inhouse-Systemintegration
  • Gewährleistung hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen sowie vollständige Einhaltung der Normenfamilie IEC/ISO/IEEE 80005
  • Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
Shore-to-ship power solutions

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.