ACS6080 SFC
Um das Segment der Hochleistungsschiffe anzugehen, bietet Hitachi Energy vorgefertigte High-End-Land-zu-Schiff-Stromversorgungslösungen an, die den statischen Frequenzwandler ACS6080 integrieren.
Ultragroße Gefäße einstecken lassen
Um Emissionen zu reduzieren, wenn sich ein Schiff im Liegeplatz befindet, stellen die Hafenbehörden oft eine Verbindung zwischen Land und Schiff her. Ultragroße Containerschiffe können bis zu 7,5 MVA verbrauchen und große Kreuzfahrtschiffe bis zu 20 MVA: Die Bereitstellung solcher Energieniveaus stellt hohe Anforderungen an die elektrische Infrastruktur des Hafens, sowohl in Bezug auf Kapitalaufwand, Gerätekomplexität, Betriebskosten als auch Wartung. Darüber hinaus können Schiffe über ein Bordnetz mit 50 Hz oder 60 Hz verfügen (die meisten verwenden 60 Hz), sodass die SFC nicht nur hohe Leistungspegel bewältigen, sondern auch die lokale Netzfrequenz an die jedes Schiffes anpassen muss.
Hochleistungsfähige Lösung zur statischen Frequenzumwandlung
Die integrierte Land-zu-Schiff-Stromversorgungslösung ACS6080 SFC bietet die folgenden Kernfunktionen:
- Statische Umwandlung der 50/60 Hz Dreiphasenanschluss-Netzleistung in das 60/50 Hz Gefäßnetzwerk.
- Volle Wirk- und Blindleistungsregelung des Behälterrasters.
- Lastflussausgleich mit parallel angeschlossenen Frequenzumrichtersystemen, die die lastseitige Verteilungsinfrastruktur versorgen.
- Definierter Kurzschlussstrom für den Betrieb nachgeschalteter Schutzeinrichtungen.
- Niedrige Oberwellenleistung raster- und gefäßseitig
Unser Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen