Eine detaillierte Bewertung des Systems
Expertenbewertung und fortschrittliche Algorithmen sind die Grundlage für eine fundierte Entscheidungsfindung. Hitachi Energy verwendet einen Zuverlässigkeitsalgorithmus, der auf der FMEA-Methode (Failure Modes & Effects Analysis) basiert, um jedem Asset im System ein Maß an Bedeutung zuzuweisen.
Fortschrittliche Zuverlässigkeitsanalyse
Die Auswirkungen können in Bezug auf Häufigkeit und Dauer von Unterbrechungen, in Bezug auf nicht gelieferte Energie oder in finanzieller Hinsicht in Form von Produktionsausfall, Umsatzverlust oder Strafen berechnet werden. Hitachi Energy-Experten helfen Kunden bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung in jeder Situation. Basierend auf dem statistischen Beitrag zum Gesamtverlust von Diensten oder Umsatzeinbußen stuft der Algorithmus Umspannanlagen von niedriger bis hoher Bedeutung ein.
Beurteilung des Expertenzustands
Anhand von anlagenspezifischen Checklisten bewertet ein Experte von Hitachi Energy den Zustand von Vermögenswerten und sammelt Informationen über die Betriebserfahrung einer Umspannstation. Es ist kein Ausfall erforderlich, so dass der Betrieb nicht beeinträchtigt wird.
Fortgeschrittene Fernunterstützungslösungen von Hitachi Energy stehen zur Verfügung, um die Vor-Ort-Bewertung aus der Ferne zu unterstützen oder interne Spezialisten für eine eingehende Analyse kritischer Assets zu erreichen. Darüber hinaus kann die Bewertung mit einem 3D-Scan kombiniert werden, um die Grundlage für eine digitale Darstellung des Systems zu erzeugen.
Rotes, gelbes oder grünes Risikoniveau?
Durch die Kombination der Wichtigkeitsanalyse mit den Ergebnissen einer Zustandsbewertung werden Vermögenswerte in eine Risikomatrix platziert, die den individuellen Beitrag jedes einzelnen zum Gesamtrisiko veranschaulicht. Dies hilft bei der Definition von Empfehlungen, die Geräten mit hohem Risiko die erforderliche Priorität einräumen und die effektivsten Mittel zur Reduzierung des Systemrisikos erreichen.
Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und Daten
Hitachi Energy wird Interventionen empfehlen, die auf die berechneten Risiken und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Beispielsweise verbessert ein Austausch-/Überholungsplan den Zustand der Umspannstation und verringert die Ausfallwahrscheinlichkeit; ein Upgrade des Umspannwerksdesigns und seiner Redundanzen trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von Ausfällen auf den Betrieb zu reduzieren.
Entdecken Sie den Zuverlässigkeitsbereich
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf