Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für Solarenergie

Mit einer globalen Transformatorfertigung kann Hitachi Energy die Produktion in der Nähe von Solaranlagen bereitstellen.

Ob Sie Transformatoren für AC- oder DC-Spannungen, 50–60 Hz und IEC- oder IEEE-Standard benötigen, die Technologie und Innovation von Hitachi Energy kann dazu beitragen, die Zuverlässigkeit von Solarenergie zu erhöhen, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Lebenszykluskosten zu senken. 

Warum Hitachi Energy?

  • Transformatortechnologieführer mit umfassender Erfahrung in Solaranwendungen
  • Wegweisende Technologie – beste Kurzschlussbilanz in der Branche
  • Globale Produktionsstätten bieten Produktion in der Nähe des Lieferorts
  • Natürliche und synthetische Esterflüssigkeiten und Trockentechnologie stehen zur Verfügung, um Umwelt- und Sicherheitsbedenken gerecht zu werden
  • Bietet ein vollständiges Portfolio an digitalen Transformatorlösungen, die wertvolle Einblicke für fundierte Wartungsentscheidungen, höhere Rentabilität und minimiertes Ausfallrisiko bieten
Transformatoren für Solaranlagen

Erfolgsgeschichten von Kunden