Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Umspannwerke und Netztransformatoren

Umspanntransformatoren übertragen die eingehende Hochspannung auf den nächst niedrigeren Spannungspegel. So würde beispielsweise eine eingehende Hochspannung von 400 kV bis auf 220 kV übertragen werden.

Im Allgemeinen sind Umspannwerke mit On-Load-Tap-Wechslern (OLTC) ausgestattet. Eingangsübertragungsleitungen werden über Buchsen und Kabel durch Kabelkästen und Kabeldichtungsenden mit den Transformatoren verbunden. Diese Transformatoren sind in Kernform mit automatisch angeschlossenen Wicklungen, d. h. einer gemeinsamen Hauptwicklung und einer separaten Niederspannungswicklung, aufgebaut.

Produktumfang

  • Bewertungen bis zu 1.300 MVA (manchmal sind höhere Bewertungen erforderlich)
  • Primärspannung bis 765 kV und höher
  • Sekundärspannung im Allgemeinen <= 230kV oder höher, abhängig von der Netzkonfiguration
  • Lasthahnwechsler im Allgemeinen erforderlich
  • ein- oder dreiphasig

Warum unsere Core Intertie-Transformatoren?

  • Unsere Erfolgsbilanz von mehr als 1.400 gelieferten Einheiten seit 1995
  • Kurzschlussleistung bei doppelt so hoher Leistung wie der Industriestandard
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung der Leistungsanforderungen der Kunden. Bitten Sie um unsere Statistiken zum Ausfall der Testfläche
  • 12 Fabriken – ein globaler Ansatz – sorgen für Konsistenz, Lieferleistung und Technologie

Warum unsere Shell Intertie-Transformatoren?

  • Designtechnologie eliminiert das Risiko eines Hotspots
  • Hervorragende thermische Leistung durch gerichteten Ölfluss, Minimierung von Verlusten und Kontrolle des Hotspots

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen