Variable Bremsreaktoren

Alternative zur Regelung der Netzspannungsstabilität

Um die Einstellung des verbrauchten Blindstroms zu verbessern, kann der Reaktor auch eine variable Nennleistung haben. Wenn die Lastvariation langsam ist, was normalerweise der Fall ist (saisonal, täglich oder stündlich), könnte ein variabler Bremsreaktor (VSR) eine wirtschaftliche Lösung für einige Kundenanwendungen sein. VSR ermöglicht es Kunden, die Kompensation kontinuierlich anzupassen, da die Lasten im Laufe der Zeit variieren.

Sie machen das Ein- und Ausschalten von Reaktoren mit fester Bemessung überflüssig, wodurch schädliche Spannungsschritte eliminiert werden. Der variable Reaktor kann sowohl im heutigen Betrieb als auch im zukünftigen Netz immer an den Bedarf angepasst werden. Darüber hinaus kann VSR mit anderen Systemen wie statischen Var-Kompensatoren (SVCs) und Hochspannung-Gleichstrom (HVDC)-Verbindungen interagieren, um den Systembetrieb zu optimieren und die dynamische Kapazität bei Ausfällen zu maximieren.

VSRs sind daher wirtschaftliche Mittel zur Verbesserung der Spannungsstabilität und der Leistungsqualität unter zeitvariablen Lastbedingungen. Sie haben sich etabliert und mehrere sind weltweit in Betrieb.

 

Produktumfang

  • Zu den variablen Bremsreaktoren gehört der 550 kV-Bereich*
  • Bis zu 300 Mvar dreiphasige Einheiten*
  • ANSI- und IEC-Normen
  • Anwendungen: Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien und Industrie

*nur als Referenz können die Einschränkungen der Spannung und Blindleistung je nach den Fähigkeiten der Prüfeinrichtungen variieren

 

Warum ist Hitachi Energy der bevorzugte Partner?

  • Robustes Design und hervorragende Produktion gewährleisten außergewöhnliche und bewährte Zuverlässigkeit
  • Führend in der Technologie
  • Niedrigste mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF ) in der Branche
  • Hitachi Energy nutzt ein Fokus-Werkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
  • Alle Fabriken von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
  • Hitachi Energy verwendet erstklassige Fertigungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Reaktoren die strengsten Anforderungen erfüllen
Variable Bremsreaktoren

Verwandte Angebote

Bremsreaktoren
Hitachi Energy's power transformers
Leistungstransformatoren
Besuchen Sie die Webseite für Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren
Transformator-Service
LYS186599_2
Transformatoren

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen