Lichtbogenofen-Transformatoren

Hitachi Energy  produziert Transformatoren für alle Ofenanwendungen, einschließlich Langbogen (Stahl) und Kurzbogen (Ferrolegierung).

Ein robustes Design garantiert mechanische Festigkeit für den Betrieb des Stahlofens und Temperaturregelung für kontinuierliche hohe Lasten im Ferrolegierungsbetrieb.

Produktumfang

  • Für Anwendungen über 1.500 V ( >160 kA)
  • Installierte Basis von über 10.000 MVA

Warum Hitachi Energy?

  • Alles Wissen unter einem Dach
  • Bewährte Strecke von mehr als 600 in den letzten 20 Jahren gebauten Einheiten
  • Der erste DC-Lichtbogenofentransformator wurde 1885 entwickelt
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf