SEMIS
Un outil de simulation thermique et de perte de puissance est disponible pour aider les concepteurs à améliorer l’efficacité énergétique et la performance des convertisseurs de puissance.
SEMIS évalue les paramètres de semi-conducteurs et les stratégies de contrôle dans plus de 20 circuits pour déterminer rapidement les éléments critiques qui amélioreront l’efficacité, le coût et la durée de vie du convertisseur pour une application. Les simulations sont basées sur le logiciel Plecs® largement disponible et fournissent des rapports graphiques et numériques détaillés couvrant les courants, les tensions, les pertes de puissance et les températures de jonction. Les modèles SEMIS utilisent des valeurs de fiche de données typiques. Ceux-ci comprennent les matrices avec des pertes par commutateur en termes de température ou de perte à l’état en termes de courant et de température effectués.
- Activer la perte par événement de commutation
- Désactiver la perte par événement de commutation
- Perte d’état pendant la condition de conduction
- Impédance thermique
Bien que les simulations soient basées sur les valeurs de la fiche technique et les calculs validés, il est recommandé d’effectuer des enquêtes plus approfondies et des tests réels des circuits finaux requis pour assurer la longévité et la sécurité de l’application.
Pour l’analyse de circuits plus complexes ou de paramètres d’éléments spécifiques au client, communiquez avec le représentant commercial Hitachi Énergie le plus proche qui peut vous conseiller sur le soutien technique d’application offert par Hitachi Énergie Switzerland Ltd., Semi-conducteurs. Les modèles et les valeurs de la fiche technique utilisés par l’outil Web SEMIS peuvent faire l’objet de changements, d’améliorations ou de corrections sans préavis et, par conséquent, les données doivent être utilisées à titre informatif seulement. Hitachi Énergie Switzerland Ltd, Semi-conducteurs ne peut être tenue responsable des renseignements fournis par l’intermédiaire de l’outil Web SEMIS. Nous nous réservons tous les droits sur les produits simulés semi-conducteurs d’Hitachi Énergie et les informations contenues dans le modèle de produit Hitachi Énergie respectif. Toute reproduction ou modification de l’outil SEMIS ou des modèles de produits Hitachi Énergie à des fins commerciales, sans notre consentement écrit préalable, n’est pas autorisée.
Pour de plus amples informations ou recommandations, veuillez contacter Hitachi Énergie Switzerland Ltd, Semi-conducteurs.
Offres
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.