选择您的地区和语言

菜单

江苏日立能源高压电器有限公司

Jiangsu ABB Jingke Transformer Co., Ltd.

江苏日立能源高压电器有限公司是日立能源独资成立的一家专注于高压隔离开关和高压电流、电压互感器产品的设计、制造、销售以及服务的公司。公司于2012年11月正式投产运营,占地面积113871.26平方米,公司主导产品为高压隔离开关和高压电流、电压互感器。公司通过了ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、ISO 50001和ISO 27001体系认证,产品通过STL成员试验机构和国家权威检测中心的检测,符合GB、IEC和IEEE等标准要求。公司是国家高压输变电制造行业骨干企业,产品出口亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等地区,并销往全国32个省、市(自治区)。

高压隔离开关主要产品有:

  • 40.5-550 kV GW54垂直伸缩式
  • GW55双柱水平旋转式
  • GW56三柱水平旋转式
  • GW57水平伸缩式
  • DSSP垂直伸缩式
  • DDHV双柱V型旋转式
  • JW11接地开关等系列。

高压电流、电压互感器主要产品有:

  • 40.5-300 kV油绝缘正立式电流互感器
  • 40.5-550 kV油绝缘倒立式电流互感器
  • 40.5-550 kV SF6绝缘电流互感器
  • 40.5-800 kV电容式电压互感器
  • 40.5 -245 kV电磁式电压互感器
  • 72.5-1100 kV GIS/PASS/DTB配套用电流互感器
  • 72.5-800 kV站用式电压互感器
  • 40.5-1100 kV耦合电容器。

联系我们

企业传播/推广部联络人:高东

地址:江苏省宿迁市苏宿工业园区古城路9号 邮编:223800

电话: 0527 8288 8605
传真: 0527 8288 0868

相关产品