选择您的地区和语言

菜单


我们的历史可以追溯到 19 世纪末欧洲工业革命期间,电气工程公司 ASEA 和 BBC (Brown Boveri & Cie) 公司成立。引入电力传输、铁路和工业技术后,1988 年两个先锋品牌合并成立了 ABB。在接下来的三十年里,公司通过研发和战术收购不断开发行业领先的电力和自动化技术。

2020 年,日立和ABB电网业务组建合资企业,共同打造全球领先的技术创新与数字化领导者。作为独立企业,两家公司在百余年里,技术创新和进步一直处于世界领先位置。伴随日立能源的成立,我们将共同努力将成功不断延续,并以此为基础,应对当今经济和社会的挑战。作为行业的优选合作伙伴,我们共同创造一流的解决方案,履行塑造可持续能源未来的承诺。

里程碑

合并前的 ASEA 和 BBC

1986

ASEA拥有 7.1 万名员工,营业收入 68 亿美元,利润 3.7 亿美元 

1978

ASEA 推出首批工业机器人之一。 

1972

ASEA 在瑞典建成了首台核电站,并且继续建设该国的九个反应堆(共十二个) 

1963

ASEA 通过引进经过改进的晶闸管,能够比现有设备稳定处理更大量的电流,实现了重大技术突破 

1954

ASEA 建成世界首个高压直流输电线路,可在96公里以外的距离向哥特兰岛输送20兆瓦、100千伏的电力 

1953

ASEA 成为世界上首个生产人造钻石的公司

1952

ASEA 设计并安装了首个400 kV AC 电缆 — 一条70米的低压充油(LPOF)电缆,将地下电站(为抵御原子弹而建造)连接到瑞典电网

1942

ASEA 在斯德哥尔摩Elverks Värtanstation建成了世界上首台 120 MVA、220 kV 变压器

1932

ASEA 建成了当时世界上最大的自冷变压器,额定电流为 2,500 kVA(千伏安)

1926

ASEA 为新修建的斯德哥尔摩至哥德堡铁路供应机车和变流器

1893

ASEA 在瑞典建成了首个三相输电系统

1890

Elektriska Aktiebolaget与Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag合并组建成Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget公司,后来简称为阿西亚公司 (ASEA)

1889

Jonas Wenström发明了发电机、变压器和电机使用的三相系统

1883

Ludvig Fredholm在斯德哥尔摩创建了Elektriska Aktiebolaget,生产照明电器和发电机

相关页面

我们的传承

我们的传承源于我们悠久而丰富的创新传承,源于 ABB 以及前身阿西亚公司 (ASEA) 与布朗勃法瑞公司 (BBC)。

创新方式

吸引众多新人才加入我们的是协作创新和共创价值的开放文化。