FOX 多服务平台

准备好迎接未来的挑战

数字化转型正在以前所未有的速度重塑公用事业的格局。数字化的颠覆性影响需要一个强大而先进的通信解决方案来支持新的智能电网应用,同时仍然保证对高压电力线和宝贵资产进行可靠的控制和保护。

FOX 多服务平台具有独特的定位,可支持公用事业实现关键通信基础设施的现代化,同时保留公用事业对传统技术和设备的长期投资。FOX 产品组合旨在解决现代公用事业网络运营各个方面的问题,为输配电网络提供广泛的通信解决方案。 

将关键服务从传统技术迁移到数据包交换网络从未如此简单。久经考验的 TDM 技术和基于数据包的先进技术以完全混合的方式共存,并通过一个统一的网络管理系统进行管理,从而通过简单的网络配置实现无缝的服务迁移。

FOX 多服务平台具有强固式设计,适用于恶劣环境,是公用事业用来支持关键任务应用和实时应用的理想选择。集成的远方保护、扩展的 IEC61850 支持以及先进的 IP/以太网功能只是日立能源 FOX 产品系列的一些出色的亮点。得益于久经考验的长期承诺和支持,FOX 多服务平台使公用事业能够满足当今和未来的需求。

我们的产品和服务

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您