STATCOM - PCS6000
PCS 6000 STATCOM 是一款高效的电力系统套件,专为要求苛刻的电网接入而设计。该系统的灵活性使其能够应用于广泛的应用,例如动态电压稳定、不对称负载的电压平衡、减轻电弧炉产生的电压闪变以及有源谐波滤波。
PCS 6000 STATCOM 在安装时间和空间要求方面特别具有竞争力。此外,高效率和低维护导致低运营成本。PCS 6000 作为纯静态器件,无开关无源元件,在稳态和动态操作方面均具有出色的性能。
PCS 6000 STATCOM 解决方案几乎无需维护,因为移动机械部件的数量较少。因此,可以根据客户的需求和偏好安排停机检查。能量路径中没有旋转部件,可实现极高的可靠性、可用性和低运营成本以及较长的预期寿命。该设备通常安装在预组装的集装箱中。STATCOM系统包括控制装置、电力电子设备和冷却装置,专为满足客户的特定要求而量身定制。
应用范围广
日立能源基于 PCS 6000 的 STATCOM 解决方案代表着高技术性能和经济运行。PCS 6000 使客户能够极大地提高运营效率和资产利用率、高可靠性和盈利能力,提高网络稳定性并改善电能质量。PCS 6000 的灵活性可用于广泛的市场,如可再生能源、铁路、工业和公用事业。
PCS 6000 的典型应用领域包括:
- 陆上/海上风电场
- 太阳能发电
- 钢铁行业
- 工业磨坊
- 木材削片机
- 焊接操作
- 汽车破碎机和碎纸机
- 矿用铲、提升机和磨机
- 海港起重机
- 海上石油和天然气平台
- 薄弱电网的公用事业
- 不平衡负载
PCS 6000 转换器
PCS 6000 STATCOM 采用先进的 IGCT 技术(集成门极换向晶闸管),该技术由日立能源在成熟的双极半导体背景 (GTO) 中开发。PCS 6000 转换器基于 IGCT PEBB(电力电子标准模块)。这种标准化允许以较低的工程和设计成本实现系统,从而以有益的方式影响客户成本。创新的连接配置可实现非常好的谐波性能,通常不需要谐波滤波器。
节省时间
日立能源确保模块化集装箱系统的设计理念将现场施工时间大大缩短。转换器设备已按照高标准进行预组装和测试,并作为集装箱包装运送到现场,以便立即安装。由于高度标准化,可将现场调试工作中定义的接口减少。由于采用模块化设计,该系统甚至可以在短时间内迁移到新站点。
PCS 6000 STATCOM 解决方案几乎无需维护,因为移动机械部件的数量较少。因此,可以根据客户的需求和偏好安排停机检查。能量路径中没有旋转部件,可实现极高的可靠性、可用性和低运营成本以及较长的预期寿命。