用于分布式能源的 STATCOM
值得您的信赖
如果您需要提高运行可靠性和稳定性的电能质量方案,全新的分布式能源STATCOM方案已成为选择之一。我们可以满足下面所有需求:
✔️ 符合电网规范
✔️ 提升发电
✔️ 提高效率
客户
可再生能源
- 提高发电利用率
- 保持电网规范合规性
- 确保电压稳定性
工业
- 减少停机时间&,避免处罚
- 提高生产效率
- 提升投资回报
公用事业
- 提高电能质量指数
- 实现电网接入
- 增加收入
方便运输
- 确保平稳&运行
- 提高可靠性
- 打造积极的用户体验
优势
- 模块化
快速经济高效地解决问题 - 多功能
- 单个单元满足 3MVAr 至 20MVAr 的功率要求
- 通过谐波滤波提供电压支持、无功功率补偿、电网故障驾乘 - 易于安装
可提供预测试和预组装,以便更快、更轻松地调试 - 专业知识
我们的电能质量专家随时准备回答您的问题,根据您的需求定制解决方案 - 服务
我们在世界各地提供全天候支持
布局
可扩展性,灵活适配需求
户内:
占地面积更小,非常适合工厂/建筑设置
户外:
可选配带强制通风或空调的集装箱
提供优异的电能质量
下载用于分布式能源的 STATCOM相关资料
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系