干式变压器绝缘件
干式变压器绝缘件
日立能源为真空浇注树脂和开放式绕组干式变压器提供广泛且灵活的层压板绝缘件。
由于对提高变压器性能的需求不断增加,绝缘材料面临着越来越大的电气和热负荷。我们的多层柔性层压板采用了纸板、聚酯和聚脂薄膜、聚酯无纺布或芳纶纸等材料制成,具有较高的机械强度和特殊的表面特性。
我们采用各种方法将材料和可选涂层相结合,这意味着我们可以根据客户的需要来定制绝缘产品。
为什么选择日立能源?
- 绝缘领域超过150年的经验
- 可为干式变压器提供全面的绝缘产品系列
- 原材料优异
- 业务遍布全球
产品范围:
- 干式变压器
- 环氧预浸料(B级涂层),基于涤纶-聚酯薄膜-涤纶(DMD)/Nomex-聚酯薄膜- Nomex(NMN)层压板和Nomex 410
- DMD浸渍绝缘等级 F (155 °C)
- NMN绝缘等级H(180 °C)