绝缘组件及材料
电气绝缘材料是变压器的重要组成部分,因为其必须能够承受变压器使用寿命期间的工作温度。变压器的使用寿命取决于所用绝缘材料的可靠性。 日立能源特别重视所用的制造系统和工艺,并通过对现代设备和经验丰富的人员进行投资,不断提高产品质量和可靠性。
日立能源能够针对配电和电力变压器(液体填充式和干式)提供广泛的绝缘组件、套件和材料。
为什么选择日立能源?
- 超过 150 年的绝缘经验
- 适用于液体填充式变压器的全系列绝缘产品;适用于干式变压器的全系列产品
- 适用于 11 千伏至 1,200 千伏交流变压器和 800 千伏直流变压器的全系列绝缘产品
- 卓越材料
- 业务遍布全球
我们的产品和服务
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系