选择您的地区和语言

菜单

日立能源为电机和发电机提供绝缘材料。我们的柔性绝缘材料主要用于电机股间、匝间、排间、层间。其高机械强度和特殊的表面特性(包括明显降低的摩擦力)使自动化加工在客户工厂能够得到良好的处理。

我们的多层柔性层压板Pucaro Press-span、Pucaro Triflexil® 和Pucaro Ecoflexil®,由纸板、聚酯和聚脂薄膜、聚酯无纺布材料或芳纶纸制成,可满足自动化加工的要求。所有的柔性绝缘材料均可以卷装、带状和片材形式提供。

为什么选择日立能源?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 原材料优异
  • 全球大型电力公司认可的供应商
  • 业务遍布全球

产品范围

  • 电机和发电机
  • A 级(105 °C)绝缘层压板(单层和双层纸板)和B级(130 °C)绝缘层压板(F-PET),适用于短周期运行的旋转装置
  • 具有额外涂层以及芳纶纸与聚酯膜组合的层压板,适用于更高温度和长周期的应用
  • 芳纶纸和聚酰胺膜的层压板,适用于200°C及以上的应用

相关产品和服务