并联电抗器绝缘件

并联电抗器中的扼流圈所需的绝缘件与电力变压器和配电变压器相似,它们由纸板制造而成,用于绝缘、冷却通道和补偿扼流圈的机械支撑。

我们的纸板产品因其高质量、高纯度、机械强度和极佳的浸油性脱颖而出。绝缘材料优异的机械性能在短路时提供了所需的安全性。

为什么选择日立能源?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 可为油浸式变压器和干式变压器提供全面的绝缘产品系列
  • 原材料优异
  • 业务遍布全球

产品范围

  • 并联电抗器
  • 绝缘等级 F (155 °C) 和 H (180 °C)
  • 符合 IEC 标准

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系