选择您的地区和语言

菜单

变压器绝缘纸

日立能源绝缘纸由纯纤维素制成,具有优异的机械强度、吸油性和电阻。 高化学纯度意味着这是一种极佳的绝缘材料,适用于浸渍树脂的电机、浸渍油或树脂的电容器,尤其是油浸式变压器。

为什么选择日立能源?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 可为油浸式变压器和干式变压器提供全面的绝缘产品系列
  • 可为11至1200 千伏交流变压器和 800 千伏直流变压器提供全系列绝缘产品
  • 原材料优异
  • 业务遍布全球

产品范围:

  • 符合 IEC 标准
  • 极高纯度
  • 优异的浸油性
  • 机械强度
  • 较低且可预测的收缩率
  • 在油中具有电气耐受强度
  • 相对介电常数 ε ~4.4 (油值 2.2)
  • A级绝缘等级(105 °C)

产品和服务

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系