选择您的地区和语言

菜单

适用于高功率应用的组件

日立能源 为实验室、生产、研发等各种环境中的应用设计和生产完整的固态组件。

日立能源为研发、实验室和生产等各种环境中的应用提供组件。

半导体器件设计用于为脉冲功率应用切换非常高的电流上升率 (di/dt)。具有快速开启、极高电流和高压阻断功能。

日立能源的优化组件凭借更高的可靠性和更低的维护成本,正日益取代闸流管和引燃管。

我们提供的组件使用串联和并联连接,电压高达 120 千伏,电流高达 200 千安。提供按要求定制组件。

如需咨询应用,请填写以下表格:装配问卷

日立能源组件
应用
  • 雷达电源开关
  • 食品灭菌
  • 岩石爆破
  • DgNOx/DeSOx 粉尘沉淀
  • 激光电源

 

部件号 技术 冷却 最大 电压 [千伏] dl/dt [千安/微秒] Imax [千安] 脉冲宽度 [微秒] 重复速率 [赫兹]
5SVC 032700E00 高 dl/dt IGCT
空气 5.6 6 1.2 2 1350
5SVC 083600E00 高 dl/dt IGCT 20 10 12.6 12 300
5SVC 163500E00 高 dl/dt IGCT 40 4 4.0 1000 25

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系