选择您的地区和语言

菜单

非对称性的GTO

非对称性的GTO分为两类:内置缓冲层型和标准配置型。内置缓冲层型GTO具有出众的低导通和低动态损耗。其中5SGF精密型针对快速切换优化设计,5SGT透明发射极型针对低导通损耗优化设计。标准配置型GTO完美平衡了导通和开关损耗。

欲下载和打印PDF数据表,请点击零件号。
 

型号 VDRM (V) VDC (V) ITGQM  @  Cs(A) ITGQM  @  Cs(µF) 包装* (mm)
标准          
5SGA 15F2502 2500 1400 1500 3 75/47
5SGA 20H2501 2500 1400 2000 4 93/63
5SGA 25H2501 2500 1400 2500 6 93/63
5SGA 30J2501 2500 1400 3000 5 108/75
5SGA 06D4502 4500 2800 600 1 58/34
5SGA 20H4502 4500 2200 2000 4 93/63
5SGA 30J4502 4500 2800 3000 6 108/75
5SGA 40L4501 4500 2800 4000 6 120/85

*注解:台面直径/外壳高度
 

型号 VDRM (V) VDC (V) ITGQM @
Cs (A)
ITGQM @ Cs(µF) 包装* (mm)

缓冲层

5SGF 30J4502

 

4500

 

3000

 

3000

 

3

 

108/75

5SGF 40L4502 4500 2800 4000 6 120/85

*注解:台面直径/外壳高度

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系