选择您的地区和语言

菜单

压接封装 IGBT 和二极管模块

StakPak是一系列高功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)压接型模块和二极管,采用先进的模块化封装,确保在多芯片堆叠中芯片压力均匀。

尽管IGBT常见的封装是隔离模块,但对于需要串联连接的应用,压接型模块更受青睐,因为它们可以更容易地在电气和机械上串联连接,并且它们在短路状态下具有导电的固有能力——这是需要冗余时的一个基本特性。由于IGBT具有多个并行芯片,因此存在一个挑战——在使用传统压接型模块时,确保所有芯片上的压力均匀。这个问题通过一种新的专利弹簧技术得到了解决。

StakPak为串联连接优化,采用基于子模块的模块化概念,这些子模块安装在玻璃纤维增强框架中,允许灵活实现不同电流等级和IGBT/二极管比例的系列产品。

如需下载和打印PDF格式的数据表,请点击部件编号。 

Part Number VCES (V) IC (A) VCESAT (V) typ.125 °C VF (V) typ.125 °C IGBT-to-diode ratio Housing Plecs model Offer
5SNA 1300K450300 4500 1300 3.4 2.4 1:1 K XML Request
5SNA 2000K450300 4500 2000 3.4 2.4 1:1 K XML Request
5SNA 2000K451300 4500 2000 3.65 3.0 2:1 K  XML Request
5SNA 2000K452300 4500 2000 3.65 3.0 2:1 K XML Request
5SNA 3000K452300 4500 3000 3.65 3.0 2:1 K  XML Request
5SMA 3000L450300 4500  3000 3.1 - 1:0 L XML Request

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系