选择您的地区和语言

菜单

Data center electrification

数据中心电气化

如今,数据中心通常消耗的每平方米电力是普通办公楼的 30 倍以上。

数据中心的停电成本远远高于大多数制造工厂。因此,电网连接和配电系统的高可用性、效率和灵活性,对其运行至关重要。

日立能源 拥有独特的能力,能够利用可靠可靠的系统和产品,设计、供应和安装从电网变电站到服务器微型断路器的整个电气系统。无缝集成先进的电源、自动化和保护设备,既能提高运行和维护效率及安全性,又能提高供电可靠性和质量。

为什么选择日立能源?

  • 通过单一来源责任,确保可靠实施项目,减少接口,降低风险
  • 服务广泛,横跨完整系统生命周期,包括可行性研究、启动以及维护、扩展、升级和改造
  • 从高压到低压的成熟、先进的设备
  • 自有完善的系统集成能力
  • 保证达到高质量、健康、安全和环境标准
  • 优化的解决方案,实现高性能、效率、灵活性、可靠性和低生命周期成本
  • 基于 IEC 61850 变电站自动化系统的智能电网,真正实现全企业的数据集成,从而高效实施电力系统管理
数据中心电气化
power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系