选择您的地区和语言

菜单

公用电网的解决方案

变电站有助于高效、可靠的输配电。

如今,公用事业面临着巨大的压力,需要以具有竞争力的价格满足消费者和监管部门对高质量电力供应的需求,同时还要降低对环境的影响。可再生能源的去中心化发电趋势进一步挑战了已建立的电网结构,需要灵活和智能的变电站。日立能源是单一来源解决方案提供商,负责管理这些复杂情况,极大降低风险,减少接口,同时确保及时、高质量交付交钥匙变电站和工程设备方案。

我们在设计和建造数万个变电站方面的丰富经验涵盖 11 至 1,100  kV 的电压水平,使我们能够为公用事业客户提供技术上优化且具有成本效益的解决方案。在变电站生命周期中,我们的专家为客户提供支持,包括可行性研究、启动、维护、扩展、升级以及翻新等等。  

公用事业解决方案

客户成功案例

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系