发电机升压变压器(GSU)
发电机升压变压器 (GSU) 是发电站和输电网络之间的关键连接,通常需要昼夜不停地满负荷运行。它们必须能够承受极端的热负荷,而不会过早老化。日立能源在一台315兆伏安(MVA)、765千伏(kV)的发电机升压变压器(GSU)上,成功通过了当时最高电压等级的短路测试。
发电机升压变压器(GSU)将电压从发电机电压级别提升至适合的输电电压级别。
这些GSU变压器位于发电站内,可为单相或三相单元。
在设计和制造方面,存在两种基本技术:芯式和壳式。壳式变压器中,一次绕组和二次绕组位于同一柱腿,并被铁芯所环绕。芯式变压器 中,圆柱形的柱腿绕组覆盖着铁芯的柱腿。
为什么选择日立能源
- 短路性能是行业标准的两倍
- 统一的全球策略——确保一致性、交付和先进技术