选择您的地区和语言

菜单

变电站和系统中间变压器

变电站变压器将输入高压传输到下一个较低的电压电平。例如,400 kV 的输入高压将传输至 220 kV。

通常,变电站变压器配备负载抽头变换器 (OLTC)。进线传输线通过衬套和电缆通过电缆盒和电缆密封端连接到变压器。这些变压器采用核心形式,带有自动连接绕组,即公共主绕组和单独的低压绕组。

产品范围

  • 额定值高达 1,300 MVA(有时需要更高的额定值)
  • 初级电压高达 765 kV 或更高
  • 根据电网配置,二次电压通常 <= 230kV 或更高
  • 通常需要负载分接头更换器
  • 单相或三相

为什么我们的核心互连变压器?

  • 自 1995 年以来,我们交付了 1,400 多台设备的业绩记录
  • 短路性能是行业标准的两倍
  • 在满足客户绩效要求方面具有良好的记录。询问我们的测试楼层故障统计数据
  • 12 家工厂 - 一种全球方法 - 带来一致性、交付性能和技术

为什么我们的外壳将变压器连接在一起?

  • 设计技术消除了热点风险
  • 定向油流、损耗减少和热点控制带来出色的热性能

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系