选择您的地区和语言

菜单

TrafoStar

设计和制造电力变压器的全球化技术平台
TrafoStar 电力变压器

正如北极星指引着航海者穿越海洋的航程,TrafoStar作为设计和制造日立能源电力变压器的指引之光,照亮通往可持续能源未来的路。

观看影片,了解更多关于TrafoStar的信息(开启音频以获得卓越体验)。

简介

TrafoStar的起源

由日立能源(前身为ABB的一部分)于1994年开发,TrafoStar代表了一种革命性的电力变压器设计和制造技术平台,它汇集了数十年在变压器技术方面的专业经验和创新成果。

立足于超过700年的累积经验和ASEA、Brown Boveri、Ansaldo、Strömberg、GE和Westinghouse等公司的丰富传统,TrafoStar利用了日立能源收购的各个实体的卓越实践和技术进步,确保了一个标准化和全球优化的制造流程。

建立在这些经过验证的工程原理和标准化制造流程的基础上,TrafoStar通过为可靠性、效率和性能设定新的标杆,彻底改变了日立能源的电力变压器业务乃至整个电力变压器行业。
 

TrafoStar的工作原理

本质上,TrafoStar是一个全面技术平台,它协调了全球所有日立能源电力变压器工厂的变压器设计、制造流程和质量控制措施。严谨的六西格玛质量体系强化这个统一的设计和制造平台,平台包含6000多份技术文件,全面覆盖了材料、技术、生产和质量等各个参数标准。

通过整合工程工具、制造精度和材料规格,TrafoStar确保每个生产的变压器的一致性和卓越性,无论其生产地点在哪里。这种统一的方法促进了协作、全球知识共享和创新,使日立能源能够提供满足全球客户多样化需求的高质量变压器。
 

统一电力变压器制造

TrafoStar作为日立能源全球17家电力变压器工厂的统一力量。无论工厂位于何处,都运行在TrafoStar平台下。TrafoStar通过提供标准化的变压器生产平台,促进了工厂团队之间的无缝协作和知识共享。

这种全球性方法确保了每一台TrafoStar变压器都符合高质量、可靠性和性能标准,无论其地理位置如何。它还使日立能源能够提供满足全球客户多样化需求的高质量变压器。
 

TrafoStar 为客户带来的价值和益处

经过验证的可靠性

TrafoStar变压器建立在经过验证的工程原理和数十年行业经验的基础上,确保在多样化的运行条件下可靠运行。

可定制性

尽管流程标准化,TrafoStar仍允许根据特定客户需求进行定制,确保卓越性能和效率。

短交货时间

TrafoStar的模块化设计和简化的制造流程使交货时间缩短,确保及时向客户交付变压器。

高质量

TrafoStar变压器在生产的每个阶段都经过严格的质量控制措施,保证卓越的质量和耐用性。

成本效益

通过TrafoStar,客户从降低的维护需求、高效率和长期可靠性中受益,从而降低生命周期成本。

机器连接性

TrafoStar确保设计到绕线和铁心堆叠机器的顺利转移,确保卓越质量和生产效率。

数字控制和ITM赋能:

TrafoStar实现了与设计、生产和测试数据的数字互连,允许实施卓越实践以提高安全性、质量和生产力。

EconiQ™系列的支柱

TrafoStar支持日立能源旨在提高可持续性的EconiQ™变压器系列。这些变压器采用了替代流体、新材料、低损耗和低噪音解决方案的创新技术成果。

助力高效服务和维修

TrafoStar是日立能源全球服务中心的参考标准,为变压器维修和升级提供可靠、高效的解决方案。

行业领先的短路测试

日立能源在独立实验室中进行的短路测试中,通过测试的变压器数量位居行业前列。所获得的经验和专业知识被整合到TrafoStar平台中,使日立能源成为技术解决方案和技术发展的领导者。


 

庆祝里程碑成就

30,000 台变压器,统一的TrafoStar平台 – 引领卓越之路!

日立能源自豪地宣布成功交付了3万台TrafoStar电力变压器,这标志着我们塑造能源未来之旅中的一个重要里程碑。这一成就突显了客户多年来对TrafoStar技术的信任和信心。