选择您的地区和语言

菜单

接地变压器

接地变压器被归类为标准电抗器。接地变压器(中性耦合器)是连接至电力系统的三相变压器,用以提供中性点接地连接,这可以通过直接连接或通过阻抗来实现。接地变压器还可以额外提供本地辅助负载。

在单相故障期间,电抗器限制了中性点的故障电流,并改善了电力线路的恢复。根据IEC 60076-6标准,接地电抗器连接在电力系统的中性点与地之间,目的是在系统发生接地故障时,将线路对地的电流限制在期望的值。

接地变压器可以为电网提供中性点。通常采用ZN 连接方式。Z型连接提供线性且特定的零序阻抗。接地变压器也可以使用YN+d 连接的方式。

 

产品范围

  • 电压等级可达 170 kV

 

为什么选择日立能源作为优选合作伙伴?

  • 经过设计优化,与变电站系统设计完全相符
  • 在不同电压系统和变电站配置方面拥有许多业绩
  • 日立能源采用“聚焦工厂(Focus Factory)”概念,在特定产品方面拥有丰富的经验,设计、制造和测试具有极高的一致性水平
  • 所有日立能源工厂都采用共同的设计平台,在产品设计方面拥有丰富的经验、一致性和可重复性。
  • 日立能源采用卓越的制造和质量流程,确保我们的电抗器能够满足严格的要求。
Hitachi Energy Reactors and Inductors

相关产品

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系