选择您的地区和语言

菜单

串联电抗器

串联电抗器,也被称为限流电抗器,主要用于在合适的位置增加阻抗,以限制短路电流和/或控制并联线路之间的负载平衡。

日立能源的串联电抗器通常采用磁屏蔽空芯设计,电磁线圈在电路中串联连接。串联电抗器也可以配备有载分接开关(OLTC)。

 

产品范围

  • 油浸式可调和非调节式串联电抗器,可高达245 kV
  • 限流或串联电抗器可按其用途进行分类:
    • 短路限流电抗器
    • 电弧炉串联电抗器

 

为什么选择日立能源作为优选合作伙伴?

  • 稳固的设计和卓越的制造确保了产品超常稳定的可靠性
  • 经过设计优化,与变电站系统设计完全相符
  • 日立能源采用“聚焦工厂(Focus Factory)”概念,在特定产品方面拥有丰富的经验,设计、制造和测试具有极高的一致性水平
  • 所有日立能源工厂都采用共同的设计平台,在产品设计方面拥有一流的经验、一致性和可重复性。
  • 日立能源采用一流的制造和质量流程,确保我们的电抗器能够满足严格的要求。

 

相关产品