选择您的地区和语言

菜单

并联电抗器

并联电抗器通过吸收电网的无功功率,从而提高电力系统的效率。它是远距离高电压输电线路和电缆输电系统中用来补偿无功功率常用的紧凑的设备之一。并联电抗器可直接连接到电力线或三绕组变压器的三级绕组

并联电抗器可以永久联入电网或通过断路器联入。 

 

气隙式铁芯并联电抗器

日立能源制造的大多数油浸式并联电抗器都基于所谓的气隙式铁芯概念。 该技术概念基于自20世纪70年代初以来在日立能源中使用的核心技术类型。

产品范围

  单相 三相
无功功率* 110 Mvar 300 Mvar
电压* 高达 800 kV 高达 800 kV

* 仅作为参考,电压和无功功率的限制可能因测试设施容量而异

  • ANSI 和 IEC 标准
  • 应用:公用事业、可再生能源和工业

 

为什么选择日立能源作为优选合作伙伴?

  • 自 1960 年以来,已向全世界70个国家成功交付3000多台并联电抗器
  • 稳固的设计和卓越的制造确保了产品超常稳定的可靠性
  • 有效实现行业内总成本控制。
  • 拥有行业内可观的平均故障间隔时间
  • 日立能源  利用聚焦工厂的概念,为特定产品带来出色的体验,在设计、制造和测试方面具有极高的一致性
  • 所有日立能源工厂都采用共同的设计平台,在产品设计方面拥有一流的经验、一致性和可重复性。
  • 日立能源采用一流的制造和质量流程,确保我们的电抗器能够满足严格的要求。
Shunt Reactor

相关产品