选择您的地区和语言

菜单

水冷电抗器

该技术解决方案特别适用于高电流或空间有限的应用。可以通过内部液体制冷剂进行冷却(直接冷却),也可以简单地通过与导体接触的冷却板进行冷却(间接冷却),其中液体被循环流动(间接冷却)。

这种类型的冷却系统可以将热量由安装点散出,尽管可能涉及极高的功率,仍可在保护箱壳中提供紧凑解决方案。日立能源制造水冷电抗器和电感器可处理高达50kA的电流。

产品范围

  • 覆盖1kVAr 到几百万VAr
  • 单相或三相
  • 电压等级可达 36 kV
  • 针对高频应用(最高25 kHz)的特殊设计
  • 适用于任何类型的外壳

为什么选择日立能源?

  • 注重人和财产安全
  • 灵活满足客户需求
  • 灵活的应用选择
  • 日立能源优异的工程和设计
  • 低热排放
  • 高输出,设计紧凑
  • 不同的设计类型适配不同的冷却技术
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系