选择您的地区和语言

菜单

交流电弧炉变压器

日立能源  为所有熔炉应用生产变压器,包括长弧(钢)和短弧(铁合金)操作。

坚固的设计保证了钢炉操作的机械强度,以及铁合金操作中持续高负荷的温度控制。

产品范围

  • 适用于超过 1,500 V ( >160 kA) 的应用
  • 安装基数超过 10,000 MVA

为什么选择日立能源?

  • 所有知识都在一个屋檐下
  • 过去 20 年内建造的 600 多台设备经过验证
  • 第一台DC电弧炉变压器于 1885 年设计
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系