选择您的地区和语言

菜单

直流电弧炉变压器

DC电弧炉变压器主要用于钢铁生产。用于DC熔炉操作的变压器通常采用变压器和整流器封装。完整包装可由日立能源制造和供应。

近 130 年来, 日立能源一直是DC熔炉世界的关键参与者,并为许多客户提供完整的熔炉套件。尽管DC电弧炉变压器通常用于熔化废金属,但控制工艺的能力可为电力供应较弱的客户和在更广泛的冶金行业工作的客户带来好处。铁合金的生产也是一个重要的应用;主要的合金是硅铁、金属硅和锰铁。其他重要的合金是铁素体和铁铬合金。钢熔融和冶金工业中使用的变压器具有极端负载循环和高二次电流(高达 160 kA 的电极电流)的特点;它们允许通过抽头变换器与晶闸管型整流器和大的平滑扼流圈一起工作,实现广泛的二次电压范围。

产品范围

  • 适用于超过 1,200 V ( >100 kA) 的应用
  • 安装基数超过 4,000 MVA

为什么选择日立能源?

  • 所有知识都在一个屋檐下
  • 过去 20 年建成的 600 多台设备有良好的业绩记录
  • 第一台DC电弧炉变压器于 1885 年设计
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系