日立能源 液体填充压力补偿海底变压器的额定深度可达 3,000 米。
它们可将高压降低到泵、电机和压缩机可以使用的水平,同时提供可靠的性能和成本效益。
深海设备在技术和解决方案方面树立了高标准。 日立能源于20世纪80年代中期开始开发这项技术,并于1999年推出了第一台海底变压器。 日立能源海底变压器旨在为远离电源的海底旋转设备提供卓越的性能和成本效益。在过去十年中,我们供应了大约20台海底变压器。
日立能源 仍然是世界领先的海底变压器制造商,能够以较低的损耗在水下提供可靠的电力。
海底变压器产品范围:
- 电压:高达 145 kV AC
- 电流:高达 900 A
- 水深:高达 3000 米
为什么选择日立能源
- 日立能源 自1984年以来一直是海底配电解决方案的创新者
- 第一台商用海底变压器安装于1998年
- 日立能源的海底变压器旨在为海上开发提供优越的性能和成本效益
- 日立能源的海底变压器以安全、可靠的方式提供所需的所有电力