Kondensatoren mit Niederspannung CLMD
Zuverlässige, zeitgeprüfte Kondensatoreinheiten zur Verwendung als Bausteine in Lösungen für die Leistungsqualität
Kondensatoreinheiten sind Bausteine für jede Leistungsqualitätslösung, um Probleme wie niedrigen Leistungsfaktor, Spannungsschwankungen und Oberwellen zu mindern. Die CLMD-Kondensatoren von Hitachi Energy bieten so robuste und flexible Bausteine, um solche Lösungen für die anspruchsvollsten Umgebungen zu entwickeln.
CLMD wird aus erstklassigen Komponenten hergestellt, die intern von Hitachi Energy entwickelt wurden, und ist in einer Vielzahl von Bewertungen erhältlich, um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden. Optimal konstruierte Kondensatorelemente, die auf einer metallisierten Hochleistungsfolie gebaut sind, sorgen für geringe Energieverluste. Das Stahlblechgehäuse bietet ein hohes Maß an Sicherheit für die Kondensatoreinheit und die Lösung. Die Verwendung eines Trockendielektrikums minimiert das Risiko von Leckagen und Kontamination, während eine „selbstheilende“ Kombination aus Elektrode und Dielektrikum einen sicheren Betrieb im Falle eines internen Fehlers gewährleistet. Robuste Klemmen minimieren das Risiko von Schäden während der Installation und reduzieren den Wartungsbedarf.
- CLMD-Kondensatoren entsprechen den globalen Normen wie IEC 60831 und gleichwertigen Normen und spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistungsqualität und der Senkung der Energiekosten auf viele Arten, zum Beispiel:
- Reduzierung oder Eliminierung teurer Versorgungsstrafen für niedrigen Leistungsfaktor
- Reduzierung von Leistungsverlusten in Kabeln und Transformatoren
- Erhöhung der Kraftübertragungskapazität in Kabeln
- Erhöhung der verfügbaren Transformatorkapazität
- Verbesserung der Spannungsstabilisierung bei langen Kabeln
Anwendungen
CLMD-Kondensatoren werden in Leistungsqualitätslösungen für industrielle und kommerzielle Netzwerke verwendet, insbesondere in schwierigen Umgebungen wie:
- Bergbau- und Mineralienindustrie
- Chemikalien, Öl und & Gas (COG)
- Offshore-Explorationsplattformen
- Häfen und Seeschiffe
- Zellstoff und Papier
- Andere Branchen
Warum Hitachi Energy?
Die Niederspannung-Trockenkondensatoren CLMD bieten dem Kunden dank:
- Trockene Ausführung
- Einzigartiges sequenzielles Schutzsystem
- Hitachi Energy-interne metallisierte Folie mit ausgezeichneten dielektrischen Eigenschaften
- Robustes Gehäuse
- Lange Lebensdauer
- Hohe Zuverlässigkeit
- Umfassendes Sortiment
- Leicht, einfach zu installieren
- Entspricht internationalen Normen, CE-gekennzeichnet
- Umweltfreundlich
- Sehr geringe Verluste
CLMD13-33S-43-53-63-83 | |
---|---|
Verbindung | 3-phasig (einphasig auf Anfrage erhältlich) |
Spannungsbereich | Von 220 V bis 1000 V |
Netto-Ausgangsleistung | Bis zu 130 kvar |
Reaktoren | Kombinationen mit Reaktoren möglich |
Entladewiderstände | Sichere Entladung auf weniger als 50 V in 1 Minute |
Schutzgrad | IP42 (IP52 auf Anfrage) |
Fallmaterial | Verzinkter Stahlblech |
Ausführung | Innenbereich |
Maximale Umgebungstemperatur | +55 °C |
Minimale Umgebungstemperatur | -25 °C |
Verluste | <0,5 Watt/kvar für Nennspannung ab 380 V |
Toleranz bei Kapazität | 0 % + 10 % |
Höhenlage | Bis zu 1000 m |