Kommunikation für Schiene und Straße

Hitachi Energy trägt dazu bei, die Zukunft der schnellen, sicheren und emissionsarmen Mobilität zu gestalten.

Von Hochgeschwindigkeitszügen, die die Intercity-Verbindungen verbessern, bis hin zu Stadtbahnen, U-Bahn-Systemen, Straßenbahnen und eBus-Netzen, die Staus abbauen, Emissionen reduzieren und die Lebensqualität verbessern, bewegt sich die Welt auf eine neue Ära der Mobilität zu.

Heutzutage kommen die meisten Büros zum Stillstand, wenn die Internetverbindung ausfällt, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Ausfall des Telekommunikationssystems, das den regulären und stabilen Transportbetrieb unterstützt.

Die Digitalisierung der Industrie hängt von einem robusten, zuverlässigen und vorhersehbaren Kommunikationsnetzwerk ab, das manchmal als drittes Versorgungsunternehmen bezeichnet wird, während Wasser und Strom das erste und zweite sind. Es ist auch eine Grundlage für die Industrie 4.0. Nur Industrielieferanten, die sich in der Transportbranche bestens auskennen, können Kommunikationsausrüstungen liefern und warten, die diesen einzigartigen Anforderungen gerecht werden, einschließlich der Anforderungen an den Lebenszyklus eines Schienenfahrzeugs.

Das kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsportfolio von Hitachi Energy bietet dauerhafte Unterstützung für transportspezifische OT-Anwendungen und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen digitaler Eisenbahnen und städtischer Verkehrsmittel der Zukunft.

Bei Einsätzen in der arabischen Wüste und in Sibirien sind unsere unternehmenskritischen Kommunikationsausrüstungen für Transportunternehmen auch starken EMF (elektromagnetischen Feldern) ausgesetzt, die vom elektrischen Bahnstromnetz stammen. Des Weiteren kann die Umgebung staubig sein oder in Tunnel mit schwierigem Zugang für die vorbeugende Wartung liegen, weshalb Ventilatoren nicht unbedingt wünschenswert sind. Um die geforderte hohe Verfügbarkeit, insbesondere in Notfallsituationen, aufrechtzuerhalten, müssen unternehmenskritische Kommunikationsausrüstungen ein robustes und zuverlässiges Design aufweisen, das nachweislich in der Lage ist, auch unter extremen Bedingungen präzise zu funktionieren.

Lösungen

Die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz des städtischen Schienenverkehrs hängt entscheidend von den Kommunikationssystemen ab, um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen, einschließlich des dichten Verkehrs und der Komplexität der Netze, der Automatisierung und der Integration mit anderen Netzen.

Die meisten großen und auch kleinen Städte weltweit bauen oder erweitern ihre Stadtbahnen (U- und S-Bahnen) als Teil einer groß angelegten umweltfreundlichen Transformation der Massenmobilität. Hitachi Energy unterstützt mit unternehmenskritischen Kommunikationssystemen Gemeinden und Städte rund um den Globus bei der umweltgerechten und verantwortungsvollen Transformation zu intelligenten Städten.

Verwandtes Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.