Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Schienen-SFC PCS6000 – Lösung für 50Hz und 60Hz Schienenelektrifizierung

PCS6000 Rail SFC sorgt seit mehr als 20 Jahren für eine stabile Versorgung mit Eisenbahnnetzen. Es ist für die Versorgung von einphasigen 50Hz- und 60Hz-Schienennetzen ausgelegt und gewährleistet gleichzeitig die Gesamtversorgungseffizienz und minimiert die Auswirkungen auf das dreiphasige Versorgungsnetz.

Der Konverter verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Effizienz, Robustheit und Langlebigkeit. Seit seiner Markteinführung wurde es kontinuierlich verbessert, um die neuesten Technologien und Halbleiterentwicklungen zu integrieren, und ist bis heute die Lösung der Wahl in Bezug auf Leistung und minimierte Projektrisiken. 

Static compensator (STATCOM) pcs-6000