Bahn SFC Light - Lösung für 16,7Hz und 25Hz Schienenelektrifizierung
Der Schienen-SFC-Lichtwandler eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schienenanwendungen. Es ist für die Einphasenbahnnetze mit 16,7 Hz und 25Hz ausgelegt, während die Last auf dem Dreiphasen- Zufuhrnetz ausgeglichen wird.
Die Verwendung robuster und verlustoptimierter Halbleiter gewährleistet höchste Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des Wandlers. Ein modularer Konverter ermöglicht die Verwendung standardisierter Zellen bei gleichzeitiger Anpassung an die projektspezifische Nachfrage.
Die bewährten Regelalgorithmen, die bereits mehr als 1,5GW in Bahnanlagen einspeisen, ermöglichen eine stabile Verfügbarkeit der Bahnnetzversorgung auch für Inselnetze sowie nach Störungsbehebung und stellen die gewünschte Umrichterreaktion auf Transienten und Netzstörungen sicher. Das mechanische Design unterstützt die hohe Verfügbarkeit durch schnellen und einfachen Zugriff auf alle Komponenten und minimierte Wartungs- und Austauschzeiten.