Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

DC-Traktionsnetzteil

Hitachi Energy bietet ein umfassendes Sortiment an DC-Traktionsumspannstationen für alle Arten von Anwendungen, einschließlich städtischer Transportsysteme, S- und Hauptbahnen.

Standardisierte Traktionsspannungen sind 750 V DC , 1500 V DC und 3000 V DC . 

Die dreiphasige Spannung des lokalen Versorgungsnetzes wird in den Traktions-Umspannstationen nach unten gestuft und gleichgerichtet, um die erforderliche DC bereitzustellen. 

Das Portfolio von Hitachi Energy  deckt den gesamten Umfang ab, angefangen bei der optimierten Netzverbindung bis hin zur Leiterschiene oder Freileitung: 

  • Elektrisches, mechanisches und ziviles Design der Umspannstationen
  • Schaltanlage Mittelspannung
  • Gleichrichter-Transformatoren
  • Gleichrichter
  • DC-Schaltanlage
  • Automatisches Erdungssystem und Begrenzungseinrichtungen für Niederspannung
  • Umspannwerksautomatisierungssysteme (Schutz, lokale und Fernsteuerung)
  • Hilfsstromversorgung
  • Service- und Wartungsverträge

Besonderes Augenmerk liegt auf der  Optimierung der Stellfläche der Umspannstationen. Hitachi Energy erfüllt diese Anforderung mit vorgefertigten Stahlrahmen- (Container-) Gebäuden oder Standardbetongebäuden, was ein kompaktes Design und ein hohes Maß an Integration ermöglicht. Diese vorgefertigten und transportablen Umspannstationen enthalten alle Hauptgeräte, Stationshilfsgeräte  und das Stationssteuerungssystem. 

DC-Traktionsnetzteil
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf